13dílná sada nářadí s komfortní, sklopnou a aretovatelnou rukojetí.
- Obj. č.:
- AS 4053450
- Popis výrobku
- 13dílná sada nářadí s komfortní, sklopnou a aretovatelnou rukojetí.
- Technické údaje
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Vnitřní šestihran 3 mm - vnitřní šestihran 4 mm
- Vnitřní šestihran 5 mm - vnitřní šestihran 6 mm
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: RAL 7016 a RAL 35745
- Rozsah dodávky
- Kombinovaná upínka hrotu: šroubovák a rukojeť tvaru T
12 násad, každá s 2 hroty
Box pro uložení - Délka hrotu
- 160 mm
- Průměr rukojeti
- 39 mm
- Délka rukojeti
- 105 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,03 kg
- Brutto hmotnost
- 1,069 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
- AS Sada zaměnitelných šroubováků, 13-dílná