Pro řezání mikromůstků nebo dělicích můstků z ocelového plechu na komponentech pro vnitřní vybavení Ri4Power (např. oddělovací plechy funkčních prostorů) nebo pro řezání tenkých plechů z ocelového plechu, hliníku nebo mědi až do tloušťky materiálu 1,2 mm.
- Obj. č.:
- AS 4054870
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Pro řezání mikromůstků nebo dělicích můstků z ocelového plechu na komponentech pro vnitřní vybavení Ri4Power (např. oddělovací plechy funkčních prostorů) nebo pro řezání tenkých plechů z ocelového plechu, hliníku nebo mědi až do tloušťky materiálu 1,2 mm.
- Výhody
- Řezání materiálů bez deformace
- Čisté řezné hrany, žádné dokončovací práce na uříznutém profilu
- Snadná manipulace
- Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
- Materiál
- Tělo nástroje: speciální nástrojová ocel, válcovaná, kalená olejem
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozsah dodávky
- Řezačka na dělicí přepážky vč. hoblovačky
- Vhodné pro obj. č.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Rozměry
- Délka: 280 mm
- Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Hliník
- Měď
- Plast
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 1,2 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, hliník
- 1,2 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, plast
- 2 mm
- Šířka řezu
- 2,7 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,54 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
- AS Nástroj pro stříhání oceli, mědi a hliníku do tloušťky 1,2 mm