Ke zpracování neizolovaných fastonů zásuvek
- Obj. č.:
- AS 4054080
- Provedení
- zahnuté
- Popis výrobku
- Ke zpracování neizolovaných fastonů zásuvek.
- Výhody
- Uvolnitelná západka
- Značené pozice pro přesné zpracování příslušného průřezu
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- B-krimp
- Rozměry
- Šířka: 18 mm
Výška: 59 mm
Délka: 198 mm - Průřez
- 26 ‐ 16
- Pro průřez
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,433 kg
- Brutto hmotnost
- 0,443 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- AS Lisovací kleště 0.1 - 1.5 mm², B-lisování