Ke zpracování neizolovaných fastonů zásuvek
- Obj. č.:
- AS 4054081
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Ke zpracování neizolovaných fastonů zásuvek.
- Výhody
- Uvolnitelná západka
- Značené pozice pro přesné zpracování příslušného průřezu
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- B-krimp
- Rozměry
- Výška: 68 mm
Délka: 256 mm - Průřez
- 22 ‐ 10
- Pro průřez
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,53 kg
- Brutto hmotnost
- 0,68 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- AS Lisovací kleště 0.5 - 6 mm², B-lisování