K odizolování kabelů a vodičů. Automatické seřízení, s ergonomicky tvarovanou rukojetí, vyměnitelný odizolovávací břit.
Kleště pro odizolování
Obj. č.: AS 4054310
Produkt končí dnem: 30. 12. 2023
Doporučený alternativní výrobek:
- Obj. č.:
- AS 4054310
- Popis výrobku
- Pro odizolování kabelů a vodičů. Automatické seřízení, s ergonomicky tvarovanou rukojetí, vyměnitelný odizolovávací břit.
- Výhody
- Nastavitelný doraz pro délku odizolace
- Integrované stříhání drátu
- Automatické nastavení pro různé typy izolace a průměry vodičů
- Snadno vyměnitelné čelisti, kompatibilní se všemi druhy kleští
- Dvousložková rukojeť s měkkou protiskluzovou zónou
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Poznámka k obj. č.
- Vhodné také pro pryžovou a silikonovou izolaci
- Rozměry
- Šířka: 20 mm
Výška: 90 mm
Délka: 191 mm - Průřez
- 28 ‐ 12
- Pro průřez
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,17 kg
- Brutto hmotnost
- 0,18 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Popis výrobku
- AS Odizolovací kleště 0.1 - 4 mm129