Nástroj pro odizolování kabelů. Otočný břit k tvorbě kruhových, podélných a spirálových řezů.
- Obj. č.:
- AS 4054410
- Popis výrobku
- K odizolování kabelů. Otočný břit k tvorbě kruhových, podélných a spirálových řezů.
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozměry
- Šířka: 37 mm
Výška: 30,5 mm
Délka: 167 mm - Pro Ø kabelu
- 4,5 ‐ 40 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,18 kg
- Brutto hmotnost
- 0,201 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Popis výrobku
- AS Odizolovací nářadí Ø 4.5 - 40‑mm