Pro měděné a hliníkové vodiče
- Obj. č.:
- AS 4054650
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Pro měděné a hliníkové vodiče.
- Výhody
- Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Normy
- S ochrannou izolací 1000 V
- VDE
- Rozměry
- Šířka: 53 mm
Délka: 160 mm - Pro průřez
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Pro Ø kabelu
- 12 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,195 kg
- Brutto hmotnost
- 0,203 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Popis výrobku
- AS Štípací kleště pro kabely do 35 mm129
- Certifikáty
- VDE