Se špičatou hlavou, břity se sklonem 21° a malým zkosením.
- Obj. č.:
- AS 4054750
- Popis výrobku
- Se špičatou hlavou, břity se sklonem 21° a malým zkosením.
- Výhody
- Rovnoměrné, lehké otevírání díky otevíracím pružinám
- Ergonomicky tvarované rukojeti
- Prostrčený kloub pro trvalou stabilitu a optimální průběh síly
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Leštěný, olejovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozměry
- Délka: 115 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,088 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Popis výrobku
- AS Elektronické štípací kleště