Ke stříhání mědi, hliníku, kevlarových vláken a plastu.
- Obj. č.:
- AS 4054700
- Popis výrobku
- Ke stříhání mědi, hliníku, kevlarových vláken a plastu.
- Výhody
- Vysoký střižný výkon díky mikro-ozubení střižné zóny
- Ergonomicky tvarované rukojeti
- Dvousložková rukojeť s měkkou protiskluzovou zónou
- Seříditelný šroubový kloub
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Broušený
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozměry
- Délka: 160 mm
- Pro Ø kabelu
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,107 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Popis výrobku
- AS Elektrikářské nůžky