S protiskuzovými čelistmi a integrovaným očkovým klíčem M8 až M10
- Obj. č.:
- AS 4054800
- Popis výrobku
- S protiskuzovými čelistmi a integrovaným očkovým klíčem M8 až M10.
- Výhody
- Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
- Příznivé převodové poměry pro dobré uchopení a střih
- Malá vynakládaná síla
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Normy
- S ochrannou izolací 1000 V
- VDE
- Rozměry
- Délka: 180 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,289 kg
- Brutto hmotnost
- 0,299 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Popis výrobku
- AS Kombinované kleště s izolovanou rukojetí
- Certifikáty
- VDE