S protiskuzovými čelistmi
- Obj. č.:
- AS 4054850
- Popis výrobku
- S protiskuzovými čelistmi.
- Výhody
- Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Normy
- S ochrannou izolací 1000 V
- VDE
- Rozměry
- Délka: 200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,21 kg
- Brutto hmotnost
- 0,215 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Popis výrobku
- AS Špičaté kleště s izolovanou rukojetí
- Certifikáty
- VDE