Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
- Obj. č.:
- AS 4054001
- Provedení
- zahnuté
- Popis výrobku
- Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
- Výhody
- Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů
- Stabilně vysoce kvalitní lisování
- Značené pozice pro přesné zpracování příslušného průřezu
- Uvolnitelná západka
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- čtvercové
- Směr zavedení kabelu
- čelní
- Rozměry
- Výška: 59 mm
Délka: 198 mm - Průřez
- 22 ‐ 10
- Pro průřez
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,452 kg
- Brutto hmotnost
- 0,462 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- AS Lisovací kleště 0.5 - 6 mm², čtvercové lisování