Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
- Obj. č.:
- AS 4054004
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
- Výhody
- Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů
- Stabilně vysoce kvalitní lisování
- Značené pozice pro přesné zpracování příslušného průřezu
- Uvolnitelná západka
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- WM
- Směr zavedení kabelu
- boční
- Rozměry
- Výška: 68 mm
Délka: 256 mm - Průřez
- 8 ‐ 4
- Pro průřez
- 10 ‐ 25 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,66 kg
- Brutto hmotnost
- 0,69 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- AS Lisovací kleště 10 - 25 mm², WM lisování