- Obj. č.:
- AS 4054020
- Provedení
- zahnuté
- Popis výrobku
- Ke zpracování neizolovaných kabelových ok.
- Výhody
- Uvolnitelná západka
- Díky optimalizovanému převodu páky je i u větších průřezů nezbytná jen minimální síla
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- Krimp s vmáčknutím
- Rozměry
- Výška: 59 mm
Délka: 198 mm
- Průřez
- 20 ‐ 14
- Pro průřez
- 0,5 ‐ 2,5 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,429 kg
- Brutto hmotnost
- 0,439 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
-
AS Lisovací kleště 0.34 - 2.5 mm², indent lisování