Ke zpracování neizolovaných kabelových ok
- Obj. č.:
- AS 4054023
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Ke zpracování neizolovaných kabelových ok.
- Výhody
- Uvolnitelná západka
- Díky optimalizovanému převodu páky je i u větších průřezů nezbytná jen minimální síla
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- Krimp s dvojitým vmáčknutím
- Rozměry
- Výška: 68 mm
Délka: 256 mm - Průřez
- 12 ‐ 8
- Pro průřez
- 4 ‐ 10 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,63 kg
- Brutto hmotnost
- 0,668 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- AS Lisovací kleště 4 - 10 mm², lisování dvojitý indent