Ke zpracování neizolovaných kabelových ok
- Obj. č.:
- AS 4054024
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Ke zpracování neizolovaných kabelových ok.
- Výhody
- Uvolnitelná západka
- Díky optimalizovanému převodu páky je i u větších průřezů nezbytná jen minimální síla
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- Krimp s vmáčknutím
- Rozměry
- Výška: 68 mm
Délka: 256 mm - Průřez
- 8 ‐ 4
- Pro průřez
- 10 ‐ 25 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,52 kg
- Brutto hmotnost
- 0,67 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- AS Lisovací kleště 10 - 25 mm², indent lisování