Pro odizolování instalačních kabelů a vodičů.
- Obj. č.:
- AS 4054400
- Popis výrobku
- Pro odizolování instalačních kabelů a vodičů.
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozměry
- Šířka: 39,8 mm
Výška: 18,5 mm
Délka: 90,5 mm - Pro Ø kabelu
- 2,5 ‐ 11 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,033 kg
- Brutto hmotnost
- 0,043 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Popis výrobku
- AS Odizolovací nářadí Ø 2.5 - 11 mm