Krimpovací kleště pro čtvercové nebo šestihranné lisování ke zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
- Obj. č.:
- AS 4054003
- Provedení
- přímé
- Popis výrobku
- Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
- Výhody
- Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů
- Stabilně vysoce kvalitní lisování
- Uvolnitelná západka
- Samoregulační
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- šestihranná krimpovací vložka
- Směr zavedení kabelu
- boční
- Rozměry
- Délka: 176 mm
- Průřez
- 26 ‐ 8
- Pro průřez
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,455 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- Krimpovací kleště pro neizolované a izolované dutinky 0,14 mm² - 10 mm²