Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

Obj. č.: AS 4055220

K prostřihování kruhových otvorů

Obj. č.:
AS 4055220
Provedení
S trojitým dělením
Rozsah dodávky
Matrice
Razník
Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Obrobitelný materiál
Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
2 mm
Ø razníku
20,4 mm
Pro závity
M20
Poznámka
Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Tažný šroub (Ø x D)
9,5 x 50 mm
Hydraulický tažný šroub Ø
9,5 mm
19 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,102 kg
Brutto hmotnost
0,122 kg
Číslo celní sazby
82073010
EAN
4028177808225
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
AS Prostřihovací čelisti
Dokumentace
Návod