K prostřihování kruhových otvorů
- Obj. č.:
- AS 4055232
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- .
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažný šroub bez kuličkového ložiska - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Ø razníku
- 32,5 mm
- Pro závity
- M32
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Tažný šroub (Ø x D)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulický tažný šroub Ø
- 9,5 mm
19 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,219 kg
- Brutto hmotnost
- 0,242 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808270
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod