Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

Obj. č.: AS 4055249

K prostřihování kruhových otvorů

Obj. č.:
AS 4055249
Provedení
S trojitým dělením
Rozsah dodávky
Matrice
Razník
Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Obrobitelný materiál
Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
3 mm
Ø razníku
49,6 mm
Poznámka
Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Tažný šroub (Ø x D)
19 x 75 mm
Hydraulický tažný šroub Ø
19 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,739 kg
Brutto hmotnost
0,781 kg
Číslo celní sazby
82073010
EAN
4028177808331
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
AS Prostřihovací čelisti
Dokumentace
Návod