Sada prostřihovacích čelistí, metrická pro nerez, s trojitým dělením

Obj. č.: AS 4055180

K prostřihování kruhových otvorů

Obj. č.:
AS 4055180
Provedení
S trojitým dělením
Popis výrobku
K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky
5 matric
5 razníků
Plastový kufřík
Obrobitelný materiál
Nerez ocel
Pro závity
M16
M20
M25
M32
M40
Poznámka
Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,849 kg
Brutto hmotnost
1,098 kg
Číslo celní sazby
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech
Dokumentace
Návod