K prostřihování obdélníkových otvorů
- Obj. č.:
- AS 4055346
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 3 mm
- Hydraulické ovládání
- ano
- □ razníku
- 46 x 46 mm
- Rozměry
- Šířka: 46 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,536 kg
- Brutto hmotnost
- 2,381 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod