Prostřihovací čelisti, Sub-D pro ocelový plech a nerez

Obj. č.: AS 4055472

K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory

Obj. č.:
AS 4055472
Popis výrobku
K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Výhody
S bočním výhozem zbytků
Žádné zaklínění matrice
Jako tažné šrouby se pro razníky a matrice používají osy zabezpečené proti přetočení.
Rozsah dodávky
Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem
Adaptér pro hydrauliku
Plastový kufřík
Obrobitelný materiál
Ocelový plech
Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
1,25 mm
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
1,75 mm
▭ razníku
41,9 x 11,3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,605 kg
Brutto hmotnost
0,781 kg
Číslo celní sazby
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
AS Prostřihovací čelisti
Dokumentace
Návod