K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory
- Obj. č.:
- AS 4055473
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Jako tažné šrouby se pro razníky a matrice používají osy zabezpečené proti přetočení.
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem
Adaptér pro hydrauliku
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Nerez ocel
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 1,25 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 1,75 mm
- ▭ razníku
- 58,4 x 11,3 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,695 kg
- Brutto hmotnost
- 0,873 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod