Produkt končí dnem: 29. 6. 2022
- Obj. č.:
- AS 4055474
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Jako tažné šrouby se pro razníky a matrice používají osy zabezpečené proti přetočení.
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem
Adaptér pro hydrauliku
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Nerez ocel
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 1 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 1,65 mm
- ▭ razníku
- 55,7 x 13,9 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,89 kg
- Brutto hmotnost
- 0,903 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808591
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod