Prostřihovací čelisti, kruhové pro nerez, s trojitým dělením

Obj. č.: AS 4055115

K prostřihování kruhových otvorů

Obj. č.:
AS 4055115
Provedení
S trojitým dělením
Popis výrobku
K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky
Matrice
Razník
Obrobitelný materiál
Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
2 mm
Ø razníku
15,2 mm
Poznámka
Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Tažný šroub (Ø x D)
11,1 x 60 mm
Hydraulický tažný šroub Ø
11,1 mm
19 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,039 kg
Brutto hmotnost
0,054 kg
Číslo celní sazby
82073010
EAN
4028177807976
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech
Dokumentace
Návod