K prostřihování kruhových otvorů
- Obj. č.:
- AS 4055125
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník - Obrobitelný materiál
- Nerez ocel
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 2 mm
- Ø razníku
- 25,4 mm
- Pro závity
- M25
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Tažný šroub (Ø x D)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulický tažný šroub Ø
- 11,1 mm
19 cm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,121 kg
- Brutto hmotnost
- 0,142 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808027
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech
- Dokumentace
- Návod