K prostřihování kruhových otvorů
- Obj. č.:
- AS 4055150
- Provedení
- S trojitým dělením
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník - Obrobitelný materiál
- Nerez ocel
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 2,5 mm
- Ø razníku
- 50,5 mm
- Pro závity
- M50
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Tažný šroub (Ø x D)
- 19 x 75 mm
- Hydraulický tažný šroub Ø
- 19 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,657 kg
- Brutto hmotnost
- 0,731 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808126
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech
- Dokumentace
- Návod