Produkt končí dnem: 29. 6. 2022
- Obj. č.:
- AS 4055401
- Popis výrobku
- K prostřihování čtvercových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Plastový kufřík
Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem
Adaptér pro hydrauliku - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Hydraulické ovládání
- ano
- Manuální ovládání
- ano
- ▭ razníku
- 22 x 42 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,731 kg
- Brutto hmotnost
- 0,909 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808461
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod