K prostřihování otvorů se speciálními konturami
- Obj. č.:
- AS 4055440
- Provedení
- S 3 mm výstupkem
- Popis výrobku
- K prostřihování otvorů se speciálními konturami. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem
Adaptér pro hydrauliku
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Ø razníku
- 22,5 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,727 kg
- Brutto hmotnost
- 0,757 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod