K prostřihování obdélníkových otvorů pro konektory
- Obj. č.:
- AS 4055465
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových otvorů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Při stlačení matrice a razníku se montážní otvory pro konektory vyznačí na plechu, který mezi nimi leží
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- ▭ razníku
- 36 x 112 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,84 kg
- Brutto hmotnost
- 4,7 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Dokumentace
- Návod