Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.
- Obj. č.:
- AS 4055070
- Provedení
- Tato sada obsahuje standardní otvory v plechu M16 až M63.
- Popis výrobku
- Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.
- Výhody
- Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
- null
- Rozsah dodávky
- Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, přímý
7 prostřihovacích čelistí s trojitým dělením
Hydraulický šroub Ø 19 mm
Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm
HSS vrták Ø 10 mm
Sada distančních podložek (3dílná)
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm - Ø razníku
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm - Pro závity
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,3 kg
- Brutto hmotnost
- 5,34 kg
- Číslo celní sazby
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Popis výrobku
- AS Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, přímý, sada