Vytváří drážky snadno a rychle. Šetří časově náročné pilování drážek proti pootočení tlačítek, spínačů a nástrojů. Možné velikosti drážek: 3,2 mm a 4,8 mm.
- Obj. č.:
- AS 4055690
- Popis výrobku
- Vytváří drážky snadno a rychle. Šetří časově náročné pilování drážek proti pootočení tlačítek, spínačů a nástrojů. Možné velikosti drážek: 3,2 mm a 4,8 mm.
- Výhody
- Dlouhá životnost
- Razník a matrice z tvrzené nástrojové oceli
- Snadné děrování díky velkému převodu páky
- Materiál
- Rukojeti: s plastovou povrchovou úpravou
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,317 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Děrovací kleště