K prostřihování kruhových otvorů
- Obj. č.:
- AS 4055581
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Rozsah dodávky
- 6 matric
6 razníků
Tažný šroub s kuličkovým ložiskem Ø 6 x 40 mm
Tažný šroub s kuličkovým ložiskem Ø 9,5 x 50 mm
Tažný šroub s kuličkovým ložiskem Ø 19 x 55 mm
HSS vrták Ø 10 mm
1 plechovka kluzné pasty
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø razníku
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Pro závity
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,256 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Popis výrobku
- AS Sada prostřihovacích čelistí
- Dokumentace
- Návod