K prostřihování kruhových otvorů
- Obj. č.:
- AS 4055481
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Rozsah dodávky
- 5 matric
5 razníků
2 tažné šrouby s kuličkovým ložiskem Ø 9,5 x 50 mm
HSS vrták Ø 11 mm
1 tuba kluzné pasty
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Ø razníku
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,909 kg
- Brutto hmotnost
- 0,91 kg
- Číslo celní sazby
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Sada prostřihovacích čelistí, PG
- Dokumentace
- Návod