Pro připevnění na pracovní desku WS 540.
- Obj. č.:
- AS 4051114
- Provedení
- s 5 zásuvkami, s kolébkovým spínačem (zelený)
- Popis výrobku
- Pro připevnění na pracovní desku WS 540.
- Výhody
- Ergonomická přístupnost díky úhlu 45° na pracovní desce
- Materiál
- Profil: hliník
Vložka zásuvky: plast - Rozsah dodávky
- Zásuvková lišta, připojovací kabel a vidlice s ochranným kontaktem
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Jmenovitý proud
- 16 A
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 50 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,7 kg
- Brutto hmotnost
- 1,3 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Zásuvka 5-násobná se spínačem 230V / 50 Hz k pracovní desce