Svorkovnicové skříňky KL bez příruby

Obj. č.: KL 1508510

Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, bez přírubové desky. Krytí IP 66

Obj. č.:
KL 1508510
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,38 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,696 kg
Brutto hmotnost
4,96 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177251205
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 400 x 300 x 120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu