Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, bez přírubové desky. Krytí IP 66
- Obj. č.:
- KL 1510510
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě - Povrch
- Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 120 mm - Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,38 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,513 kg
- Brutto hmotnost
- 6,856 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177251229
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 600 x 300 x 120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod