Svorkovnicové skříňky KL s přírubou

Obj. č.: KL 1542510

Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, s přírubovou deskou. Krytí IP 55

Obj. č.:
KL 1542510
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Protection category NEMA
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Přírubové desky
: 3 + 3
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,726 kg
Brutto hmotnost
7,08 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177251632
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 800 x 200 x 120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu