- Obj. č.:
- PK 9511100
- Provedení
- Průhledné víko
- Popis výrobku
- Použití v rozsahu okolních teplot: -35 °C...+80 °C. Uvedené teploty mohou být omezeny namontovanými zařízeními.
- Materiál
- Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Průhledný kryt: polykarbonát, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 130 mm
Výška: 130 mm
Hloubka: 99 mm
- Rozsah provozních teplot
- -35 °C...80 °C
- Základní materiál
- Polykarbonát
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177139398
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101