Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.
- Obj. č.:
- PK 9519000
- Provedení
- PK skříň uzavřená víkem
- Popis výrobku
- Použití v rozsahu okolních teplot: -35 °C...+80 °C. Uvedené teploty mohou být omezeny namontovanými zařízeními.
- Materiál
- Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu - Rozměry
- Šířka: 182 mm
Výška: 180 mm
Hloubka: 165 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kód IK
- IK08
- Rozsah provozních teplot
- -35 °C...80 °C
- Základní materiál
- Polykarbonát
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,841 kg
- Brutto hmotnost
- 0,941 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177139695
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Skříňka PK,182x180x165,neprůhl.,IP66,1ks