Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Obj. č.: PK 9524100

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.

Obj. č.:
PK 9524100
Provedení
skříň PK s průhledným víkem
Popis výrobku
Použití v rozsahu okolních teplot: -35 °C...+80 °C. Uvedené teploty mohou být omezeny namontovanými zařízeními.
Materiál
Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Průhledný kryt: polykarbonát, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Rozměry
Šířka: 360 mm
Výška: 254 mm
Hloubka: 165 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kód IK
IK08
Rozsah provozních teplot
-35 °C...80 °C
Základní materiál
Polykarbonát
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,72 kg
Brutto hmotnost
1,92 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177139916
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Skříňka PK, 360x254x165,průhl.,IP66,1ks
Certifikáty
C-UL
DNV
UL
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Datové listy
Technika v detailu