Polykarbonátové skříňky PK s předvyraženými otvory

Obj. č.: PK 9500050

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.

Obj. č.:
PK 9500050
Provedení
PK skříň uzavřená víkem
Materiál
Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 65 mm
Výška: 65 mm
Hloubka: 57 mm
Zavedení kabelů (počet x Ø)
M16/M20
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
4 x M16/M20
Rozsah provozních teplot
-35 °C...80 °C
Základní materiál
Polykarbonát
Balení
12 ks
Netto hmotnost
1,092 kg
Brutto hmotnost
1,286 kg
Číslo celní sazby
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Certifikáty
C-UL
UL
Datové listy
Technical Data sheet