Polykarbonátové skříňky PK s předvyraženými otvory

Obj. č.: PK 9514050

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.

Obj. č.:
PK 9514050
Provedení
PK skříň uzavřená víkem
Materiál
Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 180 mm
Výška: 110 mm
Hloubka: 90 mm
Zavedení kabelů (počet x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Rozsah provozních teplot
-35 °C...80 °C
Základní materiál
Polykarbonát
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,77 kg
Brutto hmotnost
0,863 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Skříňka PK180x110x90mm, bal.=2ks
Certifikáty
C-UL
DNV
UL
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Datové listy
Technika v detailu