- Obj. č.:
- GA 9103210
- Materiál
- Skříň: hliníkový odlitek
Kryt: odlévaný hliník, celoobvodové kulaté pryžové těsnění CR
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Šrouby krytu, namontované se zajištěním proti ztrátě
Šrouby k upevnění nosných lišt
Šroub pro připojení ochranného vodiče
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 150 mm
Výška: 64 mm
Hloubka: 35 mm
- Základní materiál
- Hliníkový odlitek
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,72 kg
- Brutto hmotnost
- 0,722 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177145351
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101