Skříňky GA z hliníkového odlitku

Obj. č.: GA 9108210

Lakovaná skříň z hliníkového odlitku. Krytí IP 66

Obj. č.:
GA 9108210
Materiál
Skříň: hliníkový odlitek
Kryt: odlévaný hliník, celoobvodové kulaté pryžové těsnění CR
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7001
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Šrouby krytu, namontované se zajištěním proti ztrátě
Šrouby k upevnění nosných lišt
Šroub pro připojení ochranného vodiče
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 122 mm
Výška: 120 mm
Hloubka: 82 mm
Základní materiál
Hliníkový odlitek
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,05 kg
Brutto hmotnost
1,1 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177145405
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Skříňka GA122x120x80,AL,RAL7001,IP66,1ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu