Skříňky GA z hliníkového odlitku

Číslo výrobku: GA 9116.210

Lakovaná skříň z hliníkového odlitku. Krytí IP 66

Číslo výrobku:
GA 9116.210
Materiál
Skříň: hliníkový odlitek
Kryt: odlévaný hliník, celoobvodové kulaté pryžové těsnění CR
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7001
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Šrouby krytu, namontované se zajištěním proti ztrátě
Šrouby k upevnění nosných lišt
Šroub pro připojení ochranného vodiče
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 202 mm
Výška: 232 mm
Hloubka: 113 mm
Základní materiál
Hliníkový odlitek
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,97 kg
Brutto hmotnost
3,06 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177145467
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
SkříňkaGA202x232x111,AL,RAL7001,IP66,1ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu