- Obj. č.:
- SM 2384010
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
- Povrch
- Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 90 mm
- Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Vzdálenost otvorů
- 60 mm
- Výřezy (počet × Ø)
- 1 x 22,5 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Počet uzávěrů: 2
- Zavedení kabelů (počet x Ø)
- 1
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 1
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,68 kg
- Brutto hmotnost
- 0,72 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
SM skříňka 100x100x89