Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel

Obj. č.: KL 1527010

Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66

Obj. č.:
KL 1527010
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 150 mm
Výška: 150 mm
Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Uzávěr
Počet uzávěrů: 4
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,4 kg
Brutto hmotnost
1,484 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177663329
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 150 x 150 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Informační leták
Návod
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu